Опубликуйте свои продукты
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
    Alterna

    Towel warmers Ray showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Ray Towel warmers are made of stainless steel. Connection is made directly or by plug. Available as a straight model with square tubes and straight model with round tubes.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 137 mm Height: 800 or 1 400 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug Straight model with round tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug Straight model with square tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRayhanddukstorkar_sc2
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииHanddukstorkar
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2017-12-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
    • Код ССКПУ ООН401018
    • Код Uniclass 2015Ac_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-31 25 25 11
    • Наименование OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems