Опубликуйте свои продукты
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Rod Towel Warmers are made of chromed steel. Connection is made directly or by plug. Available as straight model with round tubes in two lengths. Keypad on / off. Supplied with wall brackets.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRodhanddukstorkar_sc2
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииHanddukstorkar
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2017-12-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
    • Код ССКПУ ООН401018
    • Код Uniclass 2015Ac_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-31 25 25 11
    • Наименование OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems