Опубликуйте свои продукты
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

This product is only available for the Swedish market. Alterna U-shower allows for many different types of installations: mount in corners, on a straight wall or by a window. The doors can also be opened inwards, to save space. The shower doors have adjustable wall profiles and they are raised 5 mm at opening. Comes complete with bottom barrier, screw and plug. 2 doors Silver colored aluminum profiles Clear glass 6 mm tempered safety glass Room for outside pipes 25-35 mm Adjustable wall profiles 10 mm
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаU-dusch_sc2
  • Тип продукцииSanitet
  • Группа продукцииDuschväggar
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Наименование OmniClassShower Screens