Опубликуйте свои продукты
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWC-fixturer
  • Тип продукцииSanitet
  • Группа продукцииTvättställspaket
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-01-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)501
  • Ширина (мм)335
  • Глубина (мм)120
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНWall fixture
  • Код ССКПУ ООН39111503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_05_95
  • Описание Uniclass 2015Wall hangings
  • Код CSI MasterFormat 201412 12 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Hangings
  • Номер OmniClass23-21 37 13 11 11
  • Наименование OmniClassWall Hangings