Опубликуйте свои продукты
WC showcase
WC showcase
WC showcase
WC showcase
    Alterna

    WC showcase

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna WC bowls in ceramic. Bolt distance 180 mm c/c.

    The inside of the Alterna Opus WC bowl is treated with 3M Easy Clean, making it easy to keep the WC clean. Manufactured according to EN 997.

    Alterna Basic II WC bowl for wall mounting. With WC-seat in thermoplastic (semi-hard).

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWC_sc1
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииWC-stolar
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2017-05-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets