Опубликуйте свои продукты
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
    Altro

    Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain

    Altro Atlas es nuestra solución de pavimento más robusta, manteniendo su integridad incluso cuando se le clavan clavos o tacos. Resulta idóneo para zonas con riesgo alto de caídas, incluso para instalaciones industriales o vestuarios de instalaciones deportivas. Altro Atlas 40 es un pavimento duradero, estable y resistente a daños mecánicos y químicos que ofrece durabilidad y resistencia al deslizamiento de larga duración y cuenta con una limpieza y un mantenimiento sencillos. Para otras soluciones resistentes, ver Altro Classic 25 y Altro Reliance 25.

    Связаться с Altro

    Cпецификация
    • Resumen de características técnicas

      Tipo de producto:Roll
      Grosor:4mm
      Vida útil:20 years
      Número de colores:5
      Peso:5,5kg/m²
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAltro-Atlas-40-Spain
    • Тип продукцииFloors
    • Группа продукцииSafety
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20
    • Описание Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа