Опубликуйте свои продукты
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
    Altro

    Altro Cantata Flooring UK

    Tonal and modernist, adhesive-free floor for maximum impact with minimum downtime. Enhanced cleanability makes it ideal for busy public spaces where disruption needs to be minimal and it has no associated adhesive odours. It features our award-winning adhesive-free installation method for same day weld and walk, easy end of life removal, re-use or recycling.

    Связаться с Altro

    Cпецификация
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2.4mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:17
      Weight:2.4kg/m²
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAltro-Cantata-UK
    • Тип продукцииFloors
    • Группа продукцииSmooth
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20
    • Описание Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Океания Европа
    Австралия
    Великобритания
    Новая Зеландия
    Ирландия