Опубликуйте свои продукты
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
    Altro

    Altro Operetta Flooring UK

    Altro Operetta is a robust floor perfect for medium to high traffic areas that is easy to clean and maintain. Designed in line with the Bauhaus ethos that style is as important as function, it has multiple attractive, natural colours and finishes to fit in your interior design scheme. It matches and coordinates with Altro Orchestra and Altro Serenade to create a complete look throughout. Take a look at our handy matching guide.

    Combine with our extensive range of Altro wall cladding: Altro Whiterock for areas requiring a hygienic surface and Altro Fortis wall protection for busy areas that need extra protection.

    Связаться с Altro

    Cпецификация
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:16
      Weight:2.66kg/m²
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAltro-Operetta-uk
    • Тип продукцииFloors
    • Группа продукцииSmooth
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20
    • Описание Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Океания Европа
    Австралия
    Великобритания
    Новая Зеландия
    Ирландия