Опубликуйте свои продукты
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
    Altro

    Altro Atlas 40 Safety Flooring

    Robust safety flooring suitable for heavy industrial and commercial kitchens

    Altro Atlas 40 is our most robust safety flooring, maintaining its integrity even when punctured by studs or spikes. It’s well suited to heavy duty industrial use and sports changing rooms that see cleat traffic regularly. Hard wearing, stable and resistant to mechanical damage and chemicals, Altro Atlas 40 provides long term durability and slip resistance, and is easy to clean and maintain.

    Связаться с Altro

    Cпецификация
    • Key benefits

      • Extremely durable 
      • Maintains surface integrity even when punctured
      • Well suited for commercial kitchen and industrial applications
      • Resistant to mechanical damage and chemicals
      • 4.0mm thickness provides ample underfoot comfort
      • Easy to clean and maintain
      • Impressive indentation resistance
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAltro-Atlas-40
    • Тип продукцииFloors
    • Группа продукцииSafety
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20
    • Описание Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
    Похожие продукты