Опубликуйте свои продукты
Altro Ollero Rubber Flooring Tile
Altro

Altro Ollero Rubber Flooring Tile

Recycled rubber tile flooring for commercial spaces

Altro Ollero is a versatile, durable and eco-friendly rubber flooring solution designed to provide the look of more traditional commercial surfaces such as carpet, stone and even cork. Available in a range of colors with a mixture of solid, speckled, neutral and vibrant tones, these tiles are guaranteed not to curl, harden or crack over time. Their integrated impact and sound absorption properties can help reduce fatigue and excess noise in high traffic areas.

With no need for additional finishes or wax, Altro Ollero is easy to clean and maintain without the use of harsh chemicals, making it a cost efficient option for retail, education and recreational areas. These precision water-jet cut tiles are easy to install and come in a square-edge glue-down format or an adhesive-free interlocking format with four different thickness options.

Связаться с Altro

Cпецификация
  • Type of product: Tile

    Slip resistance: .85 dry | 1.01 wet

    Thickness: 4mm, 8mm, 10mm, 12mm

    Dimensions: 38”x38" square tiles | 37x37" interlocking tiles

    Warranty: 10 years

    Weight: Varies based on color saturation and thickness

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAltro-Ollero
  • Тип продукцииFloors
  • Группа продукцииTile + Plank
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20
  • Описание Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 11
  • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
Похожие продукты