Опубликуйте свои продукты
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
    Altro

    Altro Operetta Flooring

    A robust, smooth floor perfect for medium to high traffic areas

    Altro Operetta is a robust floor perfect for medium to high traffic areas. It is easy to clean and maintain and can withstand up to 2,000psi identation. It has 25 attractive, natural and contemporary colors and finishes to fit in your interior design scheme. It matches and coordinates with Altro Orchestra and Altro Serenade to create a complete look throughout.

    Combine with our extensive range of Altro wall products for an attractive and durable floor and wall system.

    Связаться с Altro

    Cпецификация
    • Key benefits

      • Easy to clean and maintain
      • 4dB sound reduction
      • 25 colors available – coordinate with Altro Orchestra and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAltro-Operetta
    • Тип продукцииFloors
    • Группа продукцииSmooth
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20
    • Описание Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes