Опубликуйте свои продукты
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring

    Robust, slip-resistant flooring for heavy duty areas.

    Looking for a robust, heavy duty solution for your back of house or front of house areas? With both traditional and modern looks in one slip resistant range, it couldn’t be easier now. 

    Confidence, trust and assurance. Altro Reliance 25 is a premium choice in heavy duty commercial flooring. At 2.5mm thick, it is highly durable and can cope with high levels of foot and wheeled traffic without compromising on performance. 

    Combine Altro Reliance 25 with any or our wall products for your toughest areas. 

    Formerly named Altro Designer 25 and Altro Maxis Unity

    Связаться с Altro

    Cпецификация
    • Key benefits

      • Highly durable and robust at 2.5mm thick
      • Both traditional and modern looks available
      • Able to endure high levels of foot and wheeled traffic
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .8 dry, .9 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAltro-Reliance-25
    • Тип продукцииFloors
    • Группа продукцииSlip-Resistant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20
    • Описание Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
    Похожие продукты