Опубликуйте свои продукты
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
    Altro

    Altro Serenade Flooring

    Smooth flooring with enhanced sound reduction and high underfoot comfort.

    Silence is golden. Whether softening the sounds of little feet or maximizing privacy at work or leisure, acoustic Altro Serenade is more than up to the task. At 3.9mm thick and with 19dB impact sound insulation and an IIC rating of 54, not only does it reduce noise, it provides a high level of comfort underfoot, making it a great solution for well-used spaces.

    With 15 color and design options, it matches and coordinates with Altro Orchestra and Altro Operetta.

    Combine with our extensive range of Altro wall products for an attractive and durable floor and wall system.

    Связаться с Altro

    Cпецификация
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • IIC rating of 54
      • 15 colors available - coordinate with Altro Orchestra and Altro Operetta ranges for a complete look throughout
      • 19dB sound reduction
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAltro-Serenade
    • Тип продукцииFloors
    • Группа продукцииSmooth
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20
    • Описание Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes