Опубликуйте свои продукты
Altro Wood Adhesive-Free Flooring
Altro

Altro Wood Adhesive-Free Flooring

New Altro Wood adhesive-free creates maximum impact with minimum downtime. With 12 color choices, 14dB sound reduction, a 10-year warranty and our Altro one in a million slip-resistance reassurance, Altro Wood adhesive-free offers high levels of comfort underfoot providing a safe, durable and decorative solution for busy spaces.

Using our award-winning adhesive-free installation method, it can be welded and walked on the same day, and at the end of its life can be removed easily, allowing it to be reused or recycled. Using Altro adhesive-free floors, you can halve installation time compared with a traditional adhered installation. It is ideal for busy public spaces where disruption needs to be minimal, plus there are no associated adhesive odors.

Связаться с Altro

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAltro-Wood-Adhesive-Free
  • Тип продукцииFloors
  • Группа продукцииSmooth
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНWood flooring
  • Код ССКПУ ООН30161702
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes