Опубликуйте свои продукты
Americas // AXCENT - Flat Metal Panels
ALUCOBOND®

Americas // AXCENT - Flat Metal Panels

3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)

Our offering of AXCENT flat aluminum sheets in complementary colors to ALUCOBOND PLUS supports the overall vision & design aesthetics of projects by providing a cohesive color palette and material for every application

AXCENT is a flat aluminum sheet available in .040” thickness. AXCENT .040” sheets offer the perfect complement to ALUCOBOND PLUS for parapet caps, canopies, soffits, and trim. All AXCENT materials can bring your vision to reality and offer the perfect finishing touch to projects clad in PLUS.

Cпецификация
  • Properties: 0.040”

    Standard Width*: 48.0”

    Standard Length*: 120.0”

    Custom Length (minimums apply): available in 64”- 192”

    Weight: 0.56 lb/ft2

    Yield Strength: Minimum 19 ksi

    Min. Bend Radius 2T

    Brinell Hardness 40

    Aluminum Alloy 3003, 3104, or 3105 aluminum coils per

    ASTM B209

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаalucobond-009
  • Тип продукцииMetal Wall Panels
  • Группа продукцииSolid Aluminum Trim Panels, Exterior Cladding Trim
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-10-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding

Доступно в регионах:

Северная Америка