CASEMENT WINDOWS WITH THE MAXIMUM PERFORMANCE AND ENERGY EFFICIENCY OF THE FUTURE
Hinged, three-chamber carpentry, with thermal breaks for doors and windows. A robust design, great versatility with high thermal and acoustic insulation values .its construction of 34 and 37 mm polyamides allows for up to 53 mm of glass rebate, making it possible to create larger Windows to improve lighting and comfort in the home.
Frame and shutter with a depth of 75 and 82 mm respectively and European Channel system
The European channel system allows the for a variety of openings such as interior or exterior openings, folding, tilt-and-turn, exterior projecting, parallel tilting or folding. CHIC visible and concealed hinge hardware systems, allow the casement and tilt-and-turn systems a total opening of the window to180º, three-dimensional and micrometric regulation in all directions independently of each other, guaranteeing a maximum load capacity per tilt-and-turn sash of 150 kg.
The ALG system allows for the possibility of increasing its thermal and acoustic performance, through the insertion of insulating profiles in the polyamide chambers, in the glass rebate and on the outside of the frame, thus converting it into ALG 75 MAXIMA HQ ( High Quality).
• Bicolor
• Lacquered Color (RAL, textured or patterned
• Sublicromia Wood Lacquer
• EZY® Wood Lacquer
• Antibacterial Lacquer
• Anodized
A TOP window with the energy efficiency of the future.
Доступно в регионах:
| Европа | Северная Америка | Африка | Южная Америка |
|---|---|---|---|
Австрия | Ангилья | Алжир | Аргентина |
Аландские острова | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия |
Албания | Аруба | Бенин | Бразилия |
Андорра | Багамы | Ботсвана | Венесуэла |
Беларусь | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана |
Бельгия | Белиз | Бурунди | Колумбия |
Болгария | Бермуды | Габон | Парагвай |
Босния и Герцеговина | Бонэйр | Гамбия | Перу |
Великобритания | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам |
Венгрия | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай |
Германия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова |
Гернси | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана |
Гибралтар | Гватемала | Джибути | Чили |
Греция | Гондурас | Замбия | Эквадор |
Дания | Гренада | Западная Сахара | |
Джерси | Гренландия | Зимбабве | |
Ирландия | Доминика | Кабо-Верде | |
Исландия | Доминиканская Республика | Камерун | |
Испания | Канада | Кения | |
Италия | Коста-Рика | Коморы | |
Кипр | Куба | Конго | |
Латвия | Кюрасао | Кот-д'Ивуар | |
Литва | Мартиника | Лесото | |
Лихтенштейн | Мексика | Либерия | |
Люксембург | Монтсеррат | Ливия | |
Мальта | Никарагуа | Мавритания | |
Молдова | Острова Кайман | Мадагаскар | |
Монако | Острова Теркс и Кайкос | Майотта | |
Нидерланды | Панама | Малави | |
Норвегия | Пуэрто-Рико | Мали | |
о-в Мэн | Сальвадор | Марокко | |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Сен-Бартелеми | Мозамбик | |
Польша | Сен-Мартен | Намибия | |
Португалия | Сен-Пьер и Микелон | Нигер | |
Россия | Сент-Винсент и Гренадины | Нигерия | |
Румыния | Сент-Китс и Невис | о. Маврикий | |
Сан-Марино | Сент-Люсия | о. Св. Елены | |
Северная Македония | Синт-Мартен | Реюньон | |
Сербия | Соединенные Штаты Америки | Руанда | |
Словакия | Тринидад и Тобаго | Сан-Томе и Принсипи | |
Словения | Ямайка | Сейшелы | |
Украина | Сенегал | ||
Фарерские о-ва | Сомали | ||
Финляндия | Судан | ||
Франция | Сьерра-Леоне | ||
Хорватия | Танзания | ||
Черногория | Того | ||
Чехия | Тунис | ||
Швейцария | Уганда | ||
Швеция | Центральноафриканская Республика | ||
Шпицберген | Чад | ||
Эстония | Экваториальная Гвинея | ||
Эритрея | |||
Эсватини | |||
Эфиопия | |||
Южная Африка | |||
Южный Судан |