Опубликуйте свои продукты
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
    Alumil
    Архив

    Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450

    SMARTIA M450 represents the next generation of advanced systems for minimal lift & slide and regular sliding doors. It meets the demanding requirements of contemporary residences for high thermal insulation and modern aesthetics.

    Cпецификация
      • FRAME DEPTH: 113 mm
      • SASH DEPTH: 45 mm
      • SASH WEIGHT: up to 200 Kg lift & slide, up to 180 Kg sliding
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 124,5 mm lift & slide, 114 mm sliding
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (INTERLOCKING PROFILE): 25 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: 36 mm
      • MECHANISM: Lift & slide mechanism, Sliding mechanism
      • SEALING METHOD: Perimetrical with tri-fin brushes and/or EPDM gaskets
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 45 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsliding-and-lifting-sliding-insulated-system-smartia-m450
    • Тип продукцииSMARTIA
    • Группа продукцииSliding
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-10-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГреция
    • Страна-производительГреция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows