Опубликуйте свои продукты
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
    Alumil
    Архив

    Sliding SMARTIA S560

    S560 is a robust lift & sliding system that provides high level of thermal insulation, flexibility in construction and is ideal for large openings. S560 offers flexibility given that it helps building windows & doors for small or very large spans. It offers quality constructions because of the profiles’ stiffness and enables both internal and external "framing" for a stronger connection of the profiles.

    Cпецификация
      • Sash depth: 56mm
      • Smooth and easy sliding thanks to inox rails
      • Lift & sliding mechanism for sashes of 90, 150 & 300 Kg
      • Optional multi-locking mechanism can be installed
      • High level of thermal insulation: Uf from 2,2 to 4,6 W/m2K
      • Covers all typologies of sliding systems


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSmartia_S560_Series
    • Тип продукцииSMARTIA
    • Группа продукцииSliding
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-05-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГреция
    • Страна-производительГреция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors