Опубликуйте свои продукты
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
    Aluprof

    MB-59S Casement Window System

    Система MB-59S CASEMENT служит для выполнения откидных окон и открывающихся на наружу – дешевых и одновременно имеющих хорошие эксплуатационные свойства.

    Этого типа окна предназначены как для установки в стенные проемы, так и для крепления в ригельно-стоечном фасаде. Конструкция базируется на оконно – дверной системе с термической перегородкой MB-59S. Глубина профилей коробки составляет 50 мм, для створки этот размер составляет 59 мм. В них применены термические профильные прокладки типа «омега» шириной 16 и 22 мм из полиамида армированного стекловолокном. 

    Окна открывающиеся на наружу могут быть оборудованы двумя видами петель: оборотные петли или ножничные. Профиля системы MB-59S CASEMENT имеют профильные пазы размеров, которые позволяют устанавливать в них фурнитуру и соединители согласно стандартам EURO. В них устанавливается фурнитура ведущих фирм таких как: Sobinco, Securistyle.

    Окна открывающиеся на наружу, которые основаны на стандартной оконно – дверной системе, создавались прежде всего,  для пользователей на Британских островах, которые охотно применяют решения такого типа. Мы убеждены, что конструкции MB-59S CASEMENT окажутся также привлекательными на польском рынке.

    Cпецификация
    • Система позволяет на применение остекления толщиной от 4,5 мм до 40,5 мм в оконных створках и от 4.5 мм до 31,5 мм в глухих окнах. Выполненные конструкции, на базе этой системы, обладают как  высокой эстетикой, так и хорошими эксплуатационными параметрами: 
      - внутренние поверхности коробки и створки находятся в одной плоскости,
      - уплотнители остекления не видны с наружи окон,
      - уплотнители монтируются в сплошную, без надрезов в углах, что значительно сокращает   время монтажа и улучшает герметичность,
      - каждая конструкция окна имеет эффективную дренажную и вентиляционную системы из камеры остекления, а также из камеры, находящейся между створкой и коробкой.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-59S_Casement_window_system
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииMB-59S Casement windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-07
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)59
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНCasement windows
    • Код ССКПУ ООН30171606
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (48)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (38)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (36)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)