Опубликуйте свои продукты
MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall
MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall
    Aluprof

    MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall

    Оконно-дверная система с термической перегородкой MB-104 Passive, с наивысшей степенью термоизолирующей способности, выполняет все требования, определяемые для используемых в пассивном строительстве элементов.

    Эта система предназначена для выполнения внешней архитектурной застройки, например: разных типов окон, дверей, тамбур-сеней, витрин и пространственных конструкций, которые кроме отличной термической изоляции, характеризуются также очень хорошей звукоизоляцией, водо- и воздухонепроницаемостью, а также высокой прочностью конструкции
    Конструкция фасонных деталей системы MB-104 Passive имеет два варианта исполнения в зависимости от требований в области экономии тепловой энергии: SI и AERO

    Параметры окон и дверей, выполненных из элементов системы MB-104 Passive, превышают действующие требования наиболее строгих норм и предписаний, поэтому система MB-104 Passive является системой, предназначенной для энергоэкономного и пассивного строительства.

    Cпецификация
    • Преимущества системы MB-104 Passive:

      • окна с сертификатами Passive House Institute Darmstadt для версии MB-104 Passive SI, а также MB-104 Passive Aero
      • высокая термоизолирующая способность для распашного окна Uw ≥ 0,53 W/m2K, а также длядверей UD от 0,62 W/m2K
      • сверхнормативные параметры плотности и изоляции
      • широкий диапазон застекления до 81 мм
      • внешние двери доступны как в остекленной, так и в панельной версии – идеальной в качестве входных дверей для современного дома

      На базе системы MB-104 Passive можно также изготовить панельные двери, которые дают богатые эстетические возможности,  и могут выполнить ожидания наиболее требовательных пользователей

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-104_Passive_Aero_curtain_wall_window
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииMB-104 Passive Aero
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-19
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)104
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка Африка
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (46)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)