Опубликуйте свои продукты
MB-104 Passive SI  Corner Window Fixed
Aluprof

MB-104 Passive SI Corner Window Fixed

Оконно-дверная система с термической перегородкой MB-104 Passive, с наивысшей степенью термоизолирующей способности, выполняет все требования, определяемые для используемых в пассивном строительстве элементов.

Эта система предназначена для выполнения внешней архитектурной застройки, например: разных типов окон, дверей, тамбур-сеней, витрин и пространственных конструкций, которые кроме отличной термической изоляции, характеризуются также очень хорошей звукоизоляцией, водо- и воздухонепроницаемостью, а также высокой прочностью конструкции Конструкция фасонных деталей системы MB-104 Passive имеет два варианта исполнения в зависимости от требований в области экономии тепловой энергии: SI и AERO

Параметры окон и дверей, выполненных из элементов системы MB-104 Passive, превышают действующие требования наиболее строгих норм и предписаний, поэтому система MB-104 Passive является системой, предназначенной для энергоэкономного и пассивного строительства.

Cпецификация
  • Преимущества системы MB-104 Passive:

    • окна с сертификатами Passive House Institute Darmstadt для версии MB-104 Passive SI, а также MB-104 Passive Aero
    • высокая термоизолирующая способность для распашного окна Uw ≥ 0,53 W/m2K, а также длядверей UD от 0,62 W/m2K
    • сверхнормативные параметры плотности и изоляции
    • широкий диапазон застекления до 81 мм
    • внешние двери доступны как в остекленной, так и в панельной версии – идеальной в качестве входных дверей для современного дома

    На базе системы MB-104 Passive можно также изготовить панельные двери, которые дают богатые эстетические возможности,  и могут выполнить ожидания наиболее требовательных пользователей

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-104_Passive_SI_corner_fixed_window
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииMB-104 Passive SI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-17
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)104
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Corner Window
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка Африка