Опубликуйте свои продукты
MB-45 Window 1-sash Fixed with 4 Panels
Aluprof

MB-45 Window 1-sash Fixed with 4 Panels

МВ-45 является современной алюминиевой системой, которая служит для выполнения не требующих термической изоляции архитектурных элементов внутренней и наружной застроек, например: различного вида внутренних перегородок, окон, дверей, в том числе передвигаемых в ручную и автоматически, маятниковых дверей, прихожих, витрин, кассовых боксов, пространственных конструкций.

Конструктивная глубина оконных профилей составляет: 45 мм (коробка), 54 мм (створка), а дверных – соответственно: 45 мм и 45 мм. Так принятые глубины профилей коробки и створки, дают эффект одной плоскости с наружной стороны после закрытия – касается окон, и эффект одноликой поверхности дверного полотна и коробки – касается дверей. Форма профилей позволяет получить тонкие и прочные конструкции окон и дверей.

Существенным достоинством системы МВ-45 является возможность изгиба профилей, например для коробок, створок и перемычек, что обеспечивает выполнение разного вида дуг и дугообразных конструкций.

Герметичность обеспечивается благодаря применению специальных уплотнителей из синтетического каучука EPDM, который гарантирует стойкость к старению в течение многих лет эксплуатации.

Характерной чертой системы является его тесная связь с оконно – дверными системами MB-45D, MB-45FD, MB-60 i MB-70. Универсальность и привлекательность системы дополнительно увеличивается за счет возможности  выбора нескольких вариантов решений, касающихся разных конструктивных деталей, например: нижнего уплотнителя дверного полотна, уплотнения передвижных и маятниковых дверей, формы планок  остекления, Формы и высоты дверных порогов. С этой системой также связана конструкция врезных дверей MB-45S.

Cпецификация
  • Система позволяет на применение систем остекления толщиной от 2 мм до 35 мм в створках окон и от 2 мм до 26 мм в глухих окнах и дверных полотнах.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-45_window_single_sash_fixed_four_panels
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииMB-45 windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-27
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)45
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
  • Код ССКПУ ООН3017
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-13 33 23
  • Наименование OmniClassStorefronts
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors