Опубликуйте свои продукты
MB-59S Casement Window 2-sash Top-hung
Aluprof

MB-59S Casement Window 2-sash Top-hung

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

Система MB-59S CASEMENT служит для выполнения откидных окон и открывающихся на наружу – дешевых и одновременно имеющих хорошие эксплуатационные свойства.

Этого типа окна предназначены как для установки в стенные проемы, так и для крепления в ригельно-стоечном фасаде. Конструкция базируется на оконно – дверной системе с термической перегородкой MB-59S. Глубина профилей коробки составляет 50 мм, для створки этот размер составляет 59 мм. В них применены термические профильные прокладки типа «омега» шириной 16 и 22 мм из полиамида армированного стекловолокном. 

Окна открывающиеся на наружу могут быть оборудованы двумя видами петель: оборотные петли или ножничные. Профиля системы MB-59S CASEMENT имеют профильные пазы размеров, которые позволяют устанавливать в них фурнитуру и соединители согласно стандартам EURO. В них устанавливается фурнитура ведущих фирм таких как: Sobinco, Securistyle.

Окна открывающиеся на наружу, которые основаны на стандартной оконно – дверной системе, создавались прежде всего,  для пользователей на Британских островах, которые охотно применяют решения такого типа. Мы убеждены, что конструкции MB-59S CASEMENT окажутся также привлекательными на польском рынке.

Cпецификация
  • Система позволяет на применение остекления толщиной от 4,5 мм до 40,5 мм в оконных створках и от 4.5 мм до 31,5 мм в глухих окнах. Выполненные конструкции, на базе этой системы, обладают как  высокой эстетикой, так и хорошими эксплуатационными параметрами: 
    - внутренние поверхности коробки и створки находятся в одной плоскости,
    - уплотнители остекления не видны с наружи окон,
    - уплотнители монтируются в сплошную, без надрезов в углах, что значительно сокращает   время монтажа и улучшает герметичность,
    - каждая конструкция окна имеет эффективную дренажную и вентиляционную системы из камеры остекления, а также из камеры, находящейся между створкой и коробкой.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-59S_Casement_2sash_tophung_window
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииMB-59S Casement windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-27
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)59
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНCasement windows
  • Код ССКПУ ООН30171606
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows