Опубликуйте свои продукты
MB-59S Window 2-sash Tilt&Turn - Sidehung
Aluprof

MB-59S Window 2-sash Tilt&Turn - Sidehung

Система MB-59S для выполнения требующих термической и акустической изоляции элементов наружной застройки, например: разного типа окон, дверей, прихожих, витрин и т.д.

Конструктивная глубина профилей составляет: 50 мм для коробок и 59 мм для створок. Наружные поверхности этих профилей находятся в одной плоскости. Конструктивная глубина дверных профилей, как для коробок, так и для дверных полотен составляет 50 мм. Благодаря этому получаем эффект одноликой плоскости коробки и полотна как внутри так и снаружи конструкции.   

Почти все оконные и дверные профиля имеют трех камерную конструкцию, где центральную камеру составляет изоляционная камера между термическими прокладками. Благодаря такому решению удалось получить тонкие, дешевые и жесткие профиля. Система соединений с помощью термической прокладки позволяет на применение двухцветных профилей – одних внутри, других с наружи здания. В  MB-59S применены профилированные термические прокладки «омега» образной формы (Ω) из полиамида армированного стекловолокном. Такая форма термических прокладок гарантирует очень хорошую термическую изоляцию, а также правильный дренаж внутренних камер профиля. 

Система имеет Техническую Апробацию Института Строительной Техники №  AT-15-6357/2004 для наружных дверей, в разработке находится апробация для балконных окон и дверей № AT-15-6417/2004.

Cпецификация
  • Профиля системы MB-59S удовлетворяют термическим требованиям для группы материалов 2.1 согласно DIN 4108. Примененные в них наполнения могут иметь толщину от 4 мм до 40 мм в створках окон; в дверях, витринах и глухих окнах – от 4 мм до 31 мм.

    Одной из основных преимуществ системы MB-59S является свобода в подборе фурнитуры и способах ее крепления. Конструкция дверных профилей, благодаря применению специальных пазов, позволяет крепить без обработки разного вида петли, так называемые «врезные», а также зацепы и ригеля. Двери могут также оснащаться, монтированными традиционным способом, накладными петлями. Профиля окон имеют пазы таких размеров, чтобы можно было в них применить оковку и соединители согласно стандартам  EURO, как для окон алюминиевых, так и для пластмассовых. Это конструктивное решение обеспечивает монтаж фурнитуры большинства ведущих фирм. 

    Существенным преимуществом представленной конструкции является также возможность изгиба профилей и выполнения разного вида дуг и дуговых конструкций.

    MB-59S является одной из немногих, если не единственной оконно – дверных алюминиевых систем, профили которой имеют: трех камерное строение, глубину коробки 50 мм и выполняют термические требования для группы материалов 2.1.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-59S_window_2sash_tilt_and_turn
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииMB-59S
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-27
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)59
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
Похожие продукты