Опубликуйте свои продукты
MB-60 Pivot Window System
Aluprof

MB-60 Pivot Window System

The presented MB-60 PIVOT window is a part of the MB-60 window/door system with a thermal break. It is intended for production of windows requiring thermal and acoustic insulation with vertical or horizontal rotation axis. These types of windows are intended to be built in the brick structure openings or to be mounted in the mullion-transom façade.

Cпецификация
  • A particular attention should be brought to the dimensional range of the pivoted window casements: the window with horizontal rotation axis can be from 800 to 2000 mm high and from 500 to 2400 mm wide. The maximum weight is 180 kg. The hinges ensure the window rotation angle from 0 to 180 degrees. They may be optionally equipped with a blockade of the casement opening up to the angle equal to 10, 15 or 22 degrees.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-60_pivot_window_system
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииMB-60 Pivot
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-07
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)60
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка Африка
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (47)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
4.8 из 5 звезд 4.8 (37)
4.8 из 5 звезд 4.8 (16)