Опубликуйте свои продукты
MB-77HS HI Lift&Slide System
MB-77HS HI Lift&Slide System
MB-77HS HI Lift&Slide System
MB-77HS HI Lift&Slide System
MB-77HS HI Lift&Slide System
    Aluprof

    MB-77HS HI Lift&Slide System

    Подъемно-раздвижные двери – это идеальное предложение в качестве застройки, соединяющей комнаты или зимние сады с наружной средой. Они являются удобным выходом на балкон, террасу или в открытое пространство сада. Благодаря им, обеспечивается очень хороший контакт с окружающей средой, а в открытом положении они не занимают место внутри помещения, что дополнительно повышает комфорт их эксплуатации. Система MB-77HS принадлежит к продуктам с наилучшими параметрами и соответствует всем требованиям, выдвигаемым для этой группы продуктов. Предлагаются два варианта конструкции, отличающиеся термической изоляцией: ST и HI. Конструкция профилей обеспечивает возможность изготовления эксклюзивных крупногабаритных дверей, заполненных одно- или двухкамерными стеклопакетами, а примененные материалы и технические решения способствуют достижению высокого уровня тепловой и акустической защиты. Благодаря своим свойствам, эта система отлично оправдывает себя как в особняках, так и в комфортных апартаментах или гостиницах.

    Cпецификация
    • Технические параметры дверей MB-77HS: 

      • Воздухопроницаемость: класс 4, EN 12207 
      • Водонепроницаемость: класс 9A, EN 12208 
      • Термоизоляция: Uf от 1,4 Вт/(м2K)
      • Противовзломная стойкость: до класса RC2
      • Устойчивость к ветровой нагрузке: до класса C4, EN 12210
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-77HS_HI_system
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииMB-77HS HI
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-03-08
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)77
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors