Опубликуйте свои продукты
MB-78EI Fireproof Double Door with Fanlight Opening Outwards
Aluprof

MB-78EI Fireproof Double Door with Fanlight Opening Outwards

Система противопожарных перегородок MB-78EI служит для выполнения внутренних или наружных противопожарных перегородок с одно- и двухстворчатыми дверями класса огнестойкости EI 15, EI 30, EI 45 или EI 60, согласно стандарту PN-EN 13501-2+A1:2010. Она в значительной степени совместима со стандартными оконно-дверными системами компании «ALUPROF S.A.» – MB-45, MB-60 и MB-70 (у них одинаковые профили, детали, фурнитура, отделка, и т.п.).

Конструкция системы MB-78EI изготовлена на основе алюминиевых профилей с термической прокладкой. Конструкционная глубина профилей составляет 78 мм. Профили характеризуются низким значением коэффициента теплопередачи U, благодаря применению, в частности, специальных профилированных термических прокладок шириной 34 мм. Система обеспечивает применение всех стандартных огнестойких оконных стекол соответствующих классов (толщина заполнения от 6 до 49,5 мм). С ее помощью также можно выполнить дымонепроницаемые конструкции в нескольких вариантах. Испытания, проведенные в Институте строительной техники в Варшаве также доказали, что изделия, изготовленные в системе MB-78EI обладают также очень хорошей акустической изоляционной способностью (до 40 дБ).

В 2011 году система MB-78EI была модернизирована и теперь обладает новыми возможностями что касается допустимых габаритов конструкции и других конструкционных решений.

Система MB-78EI имеет технический сертификат Института строительной техники № AT-15-6006/2016 и AT-15-6006/2011.

Cпецификация
  • • двери 1- или 2-х створчатые высотой до 2,5 м

    • глухая перегородка и перегородка с дверью высотой до 4 м
    • возможность изготовления двухцветных конструкций:
    цвет профиля снаружи помещения отличается от цвета профиля внутри
    • возможность гибки профилей и изготовление арочных конструкций

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-78EI_fireproof_double_door_with_fanlight_opening_outwards
  • Тип продукцииFire rated systems
  • Группа продукцииMB-78EI fire rated doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-16
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)78
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНFire protection
  • Код ССКПУ ООН4619
  • Код Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Описание Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 31
  • Наименование OmniClassFire Doors
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION