Опубликуйте свои продукты
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
    Aluprof

    MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls

    Система противопожарных перегородок MB-78EI служит для выполнения внутренних или наружных противопожарных перегородок с одно- и двухстворчатыми дверями класса огнестойкости EI 15, EI 30, EI 45 или EI 60, согласно стандарту PN-EN 13501-2+A1:2010. Она в значительной степени совместима со стандартными оконно-дверными системами компании «ALUPROF S.A.» – MB-45, MB-60 и MB-70 (у них одинаковые профили, детали, фурнитура, отделка, и т.п.).

    Конструкция системы MB-78EI изготовлена на основе алюминиевых профилей с термической прокладкой. Конструкционная глубина профилей составляет 78 мм. Профили характеризуются низким значением коэффициента теплопередачи U, благодаря применению, в частности, специальных профилированных термических прокладок шириной 34 мм. Система обеспечивает применение всех стандартных огнестойких оконных стекол соответствующих классов (толщина заполнения от 6 до 49,5 мм). С ее помощью также можно выполнить дымонепроницаемые конструкции в нескольких вариантах. Испытания, проведенные в Институте строительной техники в Варшаве также доказали, что изделия, изготовленные в системе MB-78EI обладают также очень хорошей акустической изоляционной способностью (до 40 дБ).

    В 2011 году система MB-78EI была модернизирована и теперь обладает новыми возможностями что касается допустимых габаритов конструкции и других конструкционных решений.

    Система MB-78EI имеет технический сертификат Института строительной техники № AT-15-6006/2016 и AT-15-6006/2011.

    Cпецификация
    • • двери 1- или 2-х створчатые высотой до 2,5 м

      • глухая перегородка и перегородка с дверью высотой до 4 м
      • возможность изготовления двухцветных конструкций:
      цвет профиля снаружи помещения отличается от цвета профиля внутри
      • возможность гибки профилей и изготовление арочных конструкций

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-78EI_Seamless-Fireproof-Partition-Walls
    • Тип продукцииFire rated systems
    • Группа продукцииMB-78EI Seamless Walls
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2020-12-18
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)78
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Описание Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 31
    • Наименование OmniClassFire Doors
    • Код CSI UniFormat IID40
    • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION