Опубликуйте свои продукты
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
    Aluprof

    MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight

    4.8 из 5 звезд4.8(15 отзывы)

    The MB-79N is the latest product to join ALUPROF’s family of economic window and door systems. The successor to our highly popular MB-70 system, which has found wide use in the construction industry, it has been introduced with a view to meeting heightened thermal insulation requirements.
    It is employed for a broad range of structures, including fixed, turn, tilt, and tilt-and-slide windows, exterior doors, both single and double, and shop window-type solutions with doors.

    • Windows in 3 thermal variants (MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI)
    • Doors in 3 thermal variants (MB-79N ST, MB-79N SI and MB-79N SI+)

    Cпецификация
    • Why MB-79N ?

      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-79N_SI_door_double_outward_opening_with_fanlight
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииMB-79N ST
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-01
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)79
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка Африка