Опубликуйте свои продукты
MB-86 AERO System
MB-86 AERO System
    Aluprof

    MB-86 AERO System

    Оконно-дверная система с очень хорошими параметрами, обеспечивающая удовлетворение разнородных потребностей пользователей. Существует 3 варианта выполнения конструкции ее профилей, в зависимости от требований по экономии тепловой энергии: ST, SI и AERO. MB-86 – это единственная в мире система алюминиевых окон, в которой применяется аэрогель – материал, обладающий превосходными термоизоляционными свойствами. Преимуществом MB-86 является также высокая прочность профилей, обеспечивающая производство тяжелых и крупногабаритных окон. 

    Свойства, влияющие на  функциональность и эстетичность окон, выполненных в системе MB-86:

    • широкие термические прокладки новой конфигурации, обеспечивающие возможность использования дополнительной перегородки в зоне изоляции профилей
    • двухкомпонентная центральная уплотнительная прокладка отлично уплотняет и термически изолирует пространство между створкой и коробкой
    • широкий диапазон профилей гарантирует получение требуемой эстетичности и прочности конструкции
    • штапики с дополнительным уплотнением доступны в двух вариантах: Standard и Prestige
    • конфигурация профилей адаптирована для монтажа различных видов периметральной фурнитуры, в том числе, скрытых петель
    • широкий диапазон возможностей остекления обеспечивает возможность применения всех существующих видов стекол, в том числе, двухкамерных, шумозащитных или противовзломных стеклопакетов,
    • соответствующие профили доступны в двух вариантах: традиционные или скрытые
    Cпецификация
    • Технические параметры системы:

      • Воздухопроницаемость: класс 4, PN-EN 12207:2001 
      • Водонепроницаемость: класс E 1500, PN-EN 12208:2001 
      • Коэффициент теплопередачи (Uf): MB-86 AERO от 0,57 Вт/м2K 
      • Стойкость к ветровым нагрузкам: класс C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-86_AERO_system
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииMB-86 Aero windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-21
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)86
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows