Опубликуйте свои продукты
MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed
Aluprof

MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed

4.9 из 5 звезд4.9(20 отзывы)

Оконно-дверная система с очень хорошими параметрами, обеспечивающая удовлетворение разнородных потребностей пользователей. Существует 3 варианта выполнения конструкции ее профилей, в зависимости от требований по экономии тепловой энергии: ST, SI и AERO. MB-86 – это единственная в мире система алюминиевых окон, в которой применяется аэрогель – материал, обладающий превосходными термоизоляционными свойствами. Преимуществом MB-86 является также высокая прочность профилей, обеспечивающая производство тяжелых и крупногабаритных окон. 

Свойства, влияющие на  функциональность и эстетичность окон, выполненных в системе MB-86:

  • широкие термические прокладки новой конфигурации, обеспечивающие возможность использования дополнительной перегородки в зоне изоляции профилей
  • двухкомпонентная центральная уплотнительная прокладка отлично уплотняет и термически изолирует пространство между створкой и коробкой
  • широкий диапазон профилей гарантирует получение требуемой эстетичности и прочности конструкции
  • штапики с дополнительным уплотнением доступны в двух вариантах: Standard и Prestige
  • конфигурация профилей адаптирована для монтажа различных видов периметральной фурнитуры, в том числе, скрытых петель
  • широкий диапазон возможностей остекления обеспечивает возможность применения всех существующих видов стекол, в том числе, двухкамерных, шумозащитных или противовзломных стеклопакетов,
  • соответствующие профили доступны в двух вариантах: традиционные или скрытые
Cпецификация
  • Технические параметры системы:

    • Воздухопроницаемость: класс 4, PN-EN 12207:2001 
    • Водонепроницаемость: класс E 1500, PN-EN 12208:2001 
    • Коэффициент теплопередачи (Uf): MB-86 SI от 0,92 Вт/м2K 
    • Стойкость к ветровым нагрузкам: класс C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-86_SI_two_sash_tilt_and_turn_fixed_window
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииMB-86 SI windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-23
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)86
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
Похожие продукты