Опубликуйте свои продукты
MB-EXPO Mobile internal partition wall 3-leaf 3-2-1
MB-EXPO Mobile internal partition wall 3-leaf 3-2-1
MB-EXPO Mobile internal partition wall 3-leaf 3-2-1
MB-EXPO Mobile internal partition wall 3-leaf 3-2-1
    Aluprof

    MB-EXPO Mobile internal partition wall 3-leaf 3-2-1

    The MB-EXPO MOBILE is an internal walling system which allows the fabrication of high-quality segment doors such as accordion and folding doors. The possibility of using the MB-EXPO MOBILE in high ceilings areas and having a wide, openable door, makes it a perfect solution oriented towards shops, shopping malls, exhibition centres and office buildings.

    The MB-EXPO Mobile system includes 100mm high profiles of a design depth of 35mm. This depth is fixed regardless of the glass pane thickness. The maximum height of the door panels is 4m and the maximum width is 1.5m. Tempered glass of the following thickness can be used: 8, 10, and 12mm. The main advantage of this system is the ability to easily change the functionality of the premises and to divide interior spaces.

    Cпецификация
    • FEATURES AND BENEFITS

      • invisible glazing gaskets
      • light and elegant structure
      • glazing 8, 10 and 12 mm
      • fixed profile depth regardless of the glass pane thickness
      • structures up to 4 m high
      • adapted to use numerous companies’ hardware products: Aluprof, Geze
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-EXPO-Mobile-internal-partition-3leaf
    • Тип продукцииInternal partition walls
    • Группа продукцииMB-EXPO Mobile
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2021-09-09
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)35
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Описание Uniclass 2015Framed partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Portable Partitions, Screens, and Panels
    • Номер OmniClass23-15 11 17
    • Наименование OmniClassOperable Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания
    Австрия
    Азербайджан
    Ангилья
    Алжир
    Аргентина
    United States Minor Outlying Islands
    Аландские острова
    Армения
    Антигуа и Барбуда
    Ангола
    Боливия
    Австралия
    Албания
    Афганистан
    Аруба
    Бенин
    Бразилия
    Вануату
    Андорра
    Бангладеш
    Багамы
    Ботсвана
    Венесуэла
    Восточное (Американское) Самоа
    Беларусь
    Бахрейн
    Барбадос
    Буркина-Фасо
    Гайана
    Восточный Тимор
    Бельгия
    Британская территория в Индийском океане
    Белиз
    Бурунди
    Колумбия
    Гуам
    Болгария
    Бруней-Даруссалам
    Бермуды
    Габон
    Парагвай
    Кирибати
    Босния и Герцеговина
    Бутан
    Бонэйр
    Гамбия
    Перу
    Маршалловы о-ва
    Великобритания
    Вьетнам
    Британские Виргинские острова
    Гана
    Суринам
    Науру
    Венгрия
    Гонконг
    Виргинские Острова
    Гвинея
    Уругвай
    Ниуэ
    Германия
    Грузия
    Гаити
    Гвинея-Бисау
    Фолклендские острова
    Новая Зеландия
    Гернси
    Израиль
    Гваделупа
    Демократическая Республика Конго
    Французская Гвиана
    Новая Каледония
    Гибралтар
    Индия
    Гватемала
    Джибути
    Чили
    о-ва Питкэрн
    Греция
    Индонезия
    Гондурас
    Египет
    Эквадор
    о-ва Уоллис и Футуна
    Дания
    Иордания
    Гренада
    Замбия
    Остров Норфолк
    Джерси
    Ирак
    Гренландия
    Западная Сахара
    Острова Кука
    Ирландия
    Иран
    Доминика
    Зимбабве
    Палау
    Исландия
    Йемен
    Доминиканская Республика
    Кабо-Верде
    Папуа-Новая Гвинея
    Испания
    Казахстан
    Канада
    Камерун
    Самоа
    Италия
    Камбоджа
    Коста-Рика
    Кения
    Северные Марианские о-ва
    Кипр
    Катар
    Куба
    Коморы
    Соломоновы о-ва
    Латвия
    Киргизия
    Кюрасао
    Конго
    Токелау
    Литва
    Китай
    Мартиника
    Кот-д'Ивуар
    Тонга
    Лихтенштейн
    Кокосовые острова
    Мексика
    Лесото
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Монтсеррат
    Либерия
    Федеративные Штаты Микронезии
    Мальта
    Лаос
    Никарагуа
    Ливия
    Фиджи
    Молдова
    Ливан
    Острова Кайман
    Мавритания
    Французская Полинезия
    Монако
    Макао
    Острова Теркс и Кайкос
    Мадагаскар
    Нидерланды
    Малайзия
    Панама
    Майотта
    Норвегия
    Мальдивы
    Пуэрто-Рико
    Малави
    о-в Мэн
    Монголия
    Сальвадор
    Мали
    Папский Престол (Государство-город Ватикан)
    Мьянма (Бирма)
    Сен-Бартелеми
    Марокко
    Польша
    Непал
    Сен-Мартен
    Мозамбик
    Португалия
    Объединенные Арабские Эмираты
    Сен-Пьер и Микелон
    Намибия
    Россия
    Оман
    Сент-Винсент и Гренадины
    Нигер
    Румыния
    Остров Рождества
    Сент-Китс и Невис
    Нигерия
    Сан-Марино
    Пакистан
    Сент-Люсия
    о. Маврикий
    Северная Македония
    Палестина
    Синт-Мартен
    о. Св. Елены
    Сербия
    Саудовская Аравия
    Соединенные Штаты Америки
    Реюньон
    Словакия
    Сингапур
    Тринидад и Тобаго
    Руанда
    Словения
    Сирия
    Ямайка
    Сан-Томе и Принсипи
    Украина
    Таджикистан
    Сейшелы
    Фарерские о-ва
    Таиланд
    Сенегал
    Финляндия
    Тайвань
    Сомали
    Франция
    Туркменистан
    Судан
    Хорватия
    Турция
    Сьерра-Леоне
    Черногория
    Узбекистан
    Танзания
    Чехия
    Филиппины
    Того
    Швейцария
    Шри-Ланка
    Тунис
    Швеция
    Южная Корея
    Уганда
    Шпицберген
    Япония
    Центральноафриканская Республика
    Эстония
    Чад
    Экваториальная Гвинея
    Эритрея
    Эсватини
    Эфиопия
    Южная Африка
    Южный Судан