Опубликуйте свои продукты
MB-Ferroline Window 2-sash Tilt&Turn - Sidehung
Aluprof

MB-Ferroline Window 2-sash Tilt&Turn - Sidehung

Window system with thermal break MB-FERROLINE is perfectly suitable for renovation of historic buildings and helps to preserve the appropriate appearance of windows, which can imitate steel joinery, whilst ensuring very good technical performance of the construction.

Features and benefits:

  • classical appearance
  • MB-86-based technical solutions ensure an excellent thermal protection of the construction, profiles come in two versions with different thermal insulation performance: ST and SI
  • high resistance to water & air infiltration
  • wide range of glazing up to 61.5 mm
  • application of the typical euro grooves enable the installation of most of the available fittings offered by major companies


Cпецификация
  • Performance:

    • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
    • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-Ferroline-2sash-tilt-turn-sidehung
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииMB-Ferroline
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-05
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)86
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (47)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
4.8 из 5 звезд 4.8 (37)
4.8 из 5 звезд 4.8 (16)