Опубликуйте свои продукты
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-Ferroline Door Single Outward Opening

    5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)

    Window system with thermal break MB-FERROLINE is perfectly suitable for renovation of historic buildings and helps to preserve the appropriate appearance of windows, which can imitate steel joinery, whilst ensuring very good technical performance of the construction.

    Features and benefits:

    • classical appearance
    • MB-86-based technical solutions ensure an excellent thermal protection of the construction, profiles come in two versions with different thermal insulation performance: ST and SI
    • high resistance to water & air infiltration
    • wide range of glazing up to 61.5 mm
    • application of the typical euro grooves enable the installation of most of the available fittings offered by major companies


    Cпецификация
    • Performance:

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
      • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-Ferroline-sgl-outward-opening
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииMB-Ferroline
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-05
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)86
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors