MB-OPENSKY 120 is a unique product that perfectly fits in with the trends of modern construction and is characterised by its high durability and high quality of details. The use of an innovative method of fitting profiles has ensured the stability of the entire system, as well as aesthetically pleasing connections with invisible gaps. The roofing of the MB-Opensky 120 pergola is a module made up of movable slats, equipped with a mechanism enabling smooth change of its inclination angle from 0 to 135° on the axis. The range includes slats in two shapes: SLIM (Z type) and STANDARD (FLAT type). The transmission mechanism, equipped with an automatic adjustment system, allows rapid installation on-site and easy and problem-free adjustment of the individual slats. The clever design of the MB-OpenSky 120 pergola makes it durable and resistant to weather conditions.
The product has been equipped with a gabled drainage system, allowing rainwater to be effectively drained from the roof inside the entire surface of the column. Tests carried out on the system showed that, for structures with the maximum dimensions, the permissible snow load is 72kg/m² and a simultaneous wind load of around 110 km/h. There is a free-standing version and it's maximum dimensions are: length 6m x width 4m x height 3m.
The MB-OpenSky 120 pergola is equipped with a fully electric roof-control mechanism that is completely concealed in the structure. The mechanism can be operated using a remote control, a switch, a mobile phone app or the desired scenario programmed into a smart home control system. The pergola can also be fitted with further accessories, including a wind sensor, a rain sensor and/or a sun sensor, all of which significantly enhance user comfort. If side blinds or panels are used, they can be fully integrated into the roof control system. This means that the entire pergola can be controlled via one device.
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Италия | Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Катар | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Киргизия | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Литва | Китай | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Лихтенштейн | Кокосовые острова | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Люксембург | Кувейт | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Лаос | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Молдова | Ливан | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Монако | Макао | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Малайзия | Панама | Майотта | ||
Норвегия | Мальдивы | Пуэрто-Рико | Малави | ||
о-в Мэн | Монголия | Сальвадор | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Мьянма (Бирма) | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Польша | Непал | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Португалия | Объединенные Арабские Эмираты | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Россия | Оман | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Румыния | Остров Рождества | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Сан-Марино | Пакистан | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Северная Македония | Палестина | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Сербия | Саудовская Аравия | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Словакия | Сингапур | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Словения | Сирия | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Украина | Таджикистан | Сейшелы | |||
Фарерские о-ва | Таиланд | Сенегал | |||
Финляндия | Тайвань | Сомали | |||
Франция | Туркменистан | Судан | |||
Хорватия | Турция | Сьерра-Леоне | |||
Черногория | Узбекистан | Танзания | |||
Чехия | Филиппины | Того | |||
Швейцария | Шри-Ланка | Тунис | |||
Швеция | Южная Корея | Уганда | |||
Шпицберген | Япония | Центральноафриканская Республика | |||
Эстония | Чад | ||||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |