Опубликуйте свои продукты
MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles
MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles
MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles
MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles
    Aluprof

    MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles

    Система окон с термомостом MB-Slimline с высокой термоизоляцией служит для выполнения разных типов окон, открываемых внутрь (поворотных, откидных, поворотно-откидных), а также без открываний, которые кроме отличной термоизоляции имеют также очень хорошую звукоизоляцию, водо- и воздухонепроницаемость, а также высокую прочность конструкции. Благодаря небольшой ширине алюминиевых профилей, видимых с внешней стороны конструкции, система окон MB-Slimline, дает возможность выполнения створок окон в двух вариантах: с видимыми или невидимыми профилями (SG) с внешней стороны застройки. Следовательно, внешний вид глухих и открываемых полей, в случае использования невидимых створок, почти идентичный. Эта система может также замечательно заменить старого типа окна, выполненные из стальных профилей, обеспечивая подобный вид с наружной стороны застройки, в то же время значительно увеличивая теплоизоляцию.

    Функциональность и эстетика:

    • высокая герметичность от попадания воды и инфильтрация воздуха, а также отличная термоизоляционная способность, благодаря специальным формам центрального уплотнителя
    • широкий диапазон остекления до 81 мм
    • применение стандартных фурнитурных пазов „Евро” дает возможность выполнять монтаж большинства доступной фурнитуры
    • технология выполнения конструкции максимально упрощена. Соединения профилей (угловое и типа „T”) выполняется путем скручивания или соединения при помощи штифтов
    Cпецификация
    • Технические параметры:

      • Воздухопроницаемость: класс 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
      • Водонепроницаемость: класс E 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
      • Термоизоляционная способность (Uw): od 0,8 W/(m2K)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-SLIMLINE_window_sg_1sash_invisible_profiles
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииMB-SLIMLINE windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка Африка