Опубликуйте свои продукты
MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade
MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade
    Aluprof

    MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade

    4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)

    Система MB-SR50N EFEKT служит для выполнения легких защитных стен подвесного и заполняющего типа, а также кровель, фонарей и других объемных конструкций.

    Ее несущая конструкция основана на современной и испытанной алюминиевой системе стойка-ригель MB-SR50N, предоставляющей на выбор широкую гамму профилей и возможность такого подбора фасонных профилей, который обеспечивает облицовку поверхности стоек и ригелей с внутренней стороны фасада, а за счет этого – эстетичное сочетание ее с элементами интерьера здания. Это также обеспечивает совместимость с другими конструкциями из широкой гаммы продуктов «Aluprof S.A.» 

    MB-SR50N EFEKT – это фасад, в котором, благодаря применению специальной системы крепления стекла к стойкам и ригелям, снаружи получается однородная картина гладкой стеклянной стены, разделенной структурой вертикальных и горизонтальных линий шириной 2 см. Щели между стеклянными плоскостями фасада заполнены специальным силиконовым связующим, обеспечивающим высокую герметичность конструкции и улучшающим изоляционные свойства. Представленное новое решение, по сравнению с популярной уже на рынке фасадной конструкцией MB-SR50 EFEKT, обладает рядом новых технических и эстетических возможностей.

    Одно из основных преимуществ фасада MB-SR50N EFEKT – это многочисленные возможности в области остекления: широкий диапазон доступных в каталоге заполнений включает одно- или двухкамерные стеклопакеты, а также непрозрачные панели на базе стеклопакета. Настоящим новшеством и бесспорным хитом в такого типа фасадах является возможность применения стеклопакетов с ламинированным стеклом. Тщательно разработанная система крепления заполнений обеспечивает гибкую и экономную адаптацию к техническим требованиям данного проекта – она дифференцируется, в зависимости от веса стекла, и включает решения, обеспечивающие такое перенесение нагрузок со стеклопакетов на профили, которое гарантирует их предельную нагрузку до 450 кг. В нашем распоряжении два стандартных варианта крепления стекла: с применением непрерывной или точечной рамки, что позволяет оптимизировать процесс производства и цену. Очередным значительным достоинством системы является тот факт, что на нее имеются рекомендации трех ведущих мировых поставщиков конструкционных силиконов, стойких к воздействию погодных условий: «Dow Corning», «Sica» и «Tremco-Ilbruck», что не только повышает престижность этого решения, но обеспечивает и гарантирует прочность и герметичность конструкции, а также простоту доступа к технологиям среди стекольных компаний. В этой системе также заслуживает внимания возможность применения разноцветных силиконов, что в значительной степени расширяет спектр возможных эстетических решений фасада.

    Фасады, выполненные в системе MB-SR50N EFEKT обладают превосходными эксплуатационными параметрами. Их применение позволяет получить не только желаемую эстетику фасада, но также очень хорошие термоизоляционные свойства, которая по причине сильной всемирной тенденции, направленной на ограничение энергоемкости зданий, является одним из основных критериев оценки современных наружных стен.

    Cпецификация
    • Технические параметры системы:

      • воздухопроницаемость: класс AE 1200 Па
      • водонепроницаемость: класс RE 1200 Па
      • ветроупорность: до 2400 Па
      • ударопрочность: класс I5/E5

       

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-SR50N_EFEKT
    • Тип продукцииFaçade systems
    • Группа продукцииMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка Африка