Опубликуйте свои продукты
MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall
MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall
    Aluprof

    MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall

    Система опорно-ригельного ограждения MB-SR50 EI предназначена для конструирования и изготовления легких противопожарных ограждений подвесного или заполняющего типов, в классах огнестойкости EI15, EI30, EI45, EI60 согласно нормы EN13501-2. Позволяет выполнять как плоские стены, так и ломаные с соединением между модулями до ± 7,5° на сторону, а также фасад отклоненный по вертикали на ±15°.Вэтих фасадах могут быть применены противопожарные двери MB-78EI.Системы MB-SR50 EI и MB-SR50N EI могут также быть основой для противопожарных крыш с углом наклона от 0o до 80o и классом огнестойкости REI 20 / RE 30 согласно нормы EN 13501-2+A1.

    Cпецификация
    • • вид противопожарного фасада не отличается от базовой стоечно-ригельной системы
      • возможность применения разных маскирующих планок
      • система позволяет выполнять излом плоскости остекления до ±7,5°, стена может иметь
      отклонение от вертикали на угол до ±15°
      • большой диапазон заполнений и возможность применения многих видов огнеупорного стекла

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-SR50N_EI_mullion_transom_fire_resistant_curtain_wall
    • Тип продукцииFaçade systems
    • Группа продукцииFire-rated facades
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка Африка