Опубликуйте свои продукты
MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation
MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation
    Aluprof

    MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation

    Система стоечно-ригельного фасада MB-SR50N HI+ предназначена для сооружения легких ограждающих стен подвесного и заполняющего типа, а также крыш, фонарей и других пространственных конструкций. 

    Эта система позволяет сооружать фасады с видимыми узкими разделительными линиями, одновременно обеспечивая прочность и устойчивость конструкции. Благодаря широкому коммерческому предложению на профили, архитекторы и проектанты могу реализовать наиболее смелые проекты в области алюминиево-стеклянных конструкций.
    В целях достижения оптимальной термической и акустической изоляции, а также облегчения монтажа фасада, в системе MB-SR50N HI+ использован изоляционный материал из полиэтилена, который обеспечивает очень хорошую термическую изоляцию (Uf от 0,7 Вт/м2К), а его форма обеспечивает соответствующее введение винта в процессе застекления фасада.

    В качестве открывающихся элементов, в фасадах с повышенными термоизоляционными свойствами типа «HI», особо рекомендуется применение окон и дверей с повышенными термоизоляционными свойствами системы MB-86 Aero

    Свойства, влияющие на функциональность и эстетичность фасадов MB-SR50N HI+:

    • стойки и ригели с «острыми» краями, позволяющие сооружать несущие конструкции фасадов, обладающие однородным внешним видом
    • угловые соединения, обеспечивающие возможность свободного формирования алюминиевой застройки
    • эстетические разновидности фасада и ряд накладочных профилей различных форм обеспечивают получение множества вариантов фасада
    • широкий выбор открываемых элементов в фасаде: различные типы окон и дверей, в том числе, мансардные окна, окна интегрированные в фасаде, а также параллельно-выдвижные окна MB-SR50N OW
    • большой диапазон застекления (в т.ч., двух- и трехкамерные стеклопакеты) и доступные изоляционные материалы и аксессуары позволяют добиться высоких термоизоляционных свойств
    Cпецификация
    • Технические параметры системы: 

      • Воздухопроницаемость: класс AE (1050Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004 
      • Водонепроницаемость: класс RE 1200Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Ветроупорность: 2400PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004
      • Ударопрочность: класс I5/E5, EN 14019
      • Огнеупорность: возможность выполнения в версии EI 30 и EI 60
      • Термоизоляция (Uf): от 0,7 Вт/м2К
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-SR50N_HI-plus_mullion_transom_curtain_wall
    • Тип продукцииFaçade systems
    • Группа продукцииMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
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
    Похожие продукты