Опубликуйте свои продукты
MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds
MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds
    Aluprof

    MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds

    Система предназначена для конструирования и выполнения легких стеновых ограждений - плоских, подвесного и заполняющего типов, а также крыш, фонарей и других конструкций. Это модификация очень популярной системы фасада MB-SR50, выходящая навстречу актуальным стремлениям в архитектуре.

    Форма стоек и ригелей позволяет строить красивые и эстетичные фасады с заметными узкими линиями раздела, обеспечивая одновременно прочность и стойкость конструкции. Характерное для системы MB-SR50 округление профилей радиусом в 2,5 мм в системе MB-SR50N заменила так называемая острая кромка. Это существенным образом влияет на эстетику конструкции - примененные формы профилей позволяют так  подобрать профили стоек и ригелей, что получается эффект облицовки поверхностей стоек и ригелей с внутренней стороны фасада. Благодаря этому застройка остекления  походит на однородный на вид фахверк. Это позволяет одновременно легко выполнить эстетичные и точные соединения с другими элементами застройки: внутренними стенками и подвесными потолками.

    Характерные черты системы MB-SR50N это также большой предел профилей стоек (с 65 мм до 325 мм) и ригелей (с 5 мм до 189,5 мм), а также современная разработка комплектующих и соединительных элементов. Они позволяют получить увеличенные пределы переносимых нагрузок - заполнение неподвижной модули фасада может быть весом до 450 кг. Система MB-SR50N дает значительную свободу в проектировании точек крепления фасада. Широкий предел остекления позволяет также применять крупногабаритное стекло, а также двухкамерные стеклопакеты.

    Применение сплошной термической прокладки из изолирующего материала HPVC, а также профилированных уплотнителей под стекло из EPDM позволяет получить соответствующий класс термической изоляционной способности и ограничивает до минимума явление конденсирования водяного пара на алюминиевых элементах.

    Эстетичным видом системы MB-SR50N, так как и в известных раньше опорно-ригельных фасадах являются версии: PL (так называемая горизонтальная и вертикальная линия, в которой подчеркнуто разделение – горизонтальное или вертикальное), а также полуструктурный фасад типа EFEKT. Особенного внимания заслуживает версия с повышенной термической изоляционной способностью MB-SR50N HI,  в которой применены специальные двухкомпонентные изоляторы.

    Система  MB-SR50N дает возможность встраивать в фасад разные типы окон и дверей, в том числе также окон  предназначенных для фасадов: oткидного окна и мансардного окна, Особенно эффектно в системе применение интегрированных окон в фасаде, базирующих на разработке MB-SR50 IW.

    Поясы перемычки и подоконные поясы фасада, благодаря слоевой конструкции с применением несгораемых материалов, таких как минеральная вата и гипсово-картонные плиты, могут, так как и в остальных системах фасадов Aluprof, получить огнестойкую классификацию ЕI30 и ЕI60 в зависимости от конструкции.
    Для выполнения изломанной стены в вертикальном и горизонтальном сечениях предусмотрены специальные накладные профили, а также сформированные соответствующим образом прижимные и маскирующие планки.

    Это элиминирует ограничения в формировании пространственного тела здания, а также необходимость применения специальных угловых стоек.

    Документом соответствия для вертикальных фасадов, базирующих на системе MB-SR50N является Согласованный Европейский Стандарт "PN-EN 13830 Стеновые ограждения - стандарт изделия".

    Cпецификация
    • PERFORMANCE

      • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
      • Watertightness: RE 1200, EN 12154
      • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Impact resistance: I5/E5, EN 14019

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-SR50N_ZS_mullion_transom_curtain_wall_with_venetian_blinds
    • Тип продукцииFaçade systems
    • Группа продукцииMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls