Опубликуйте свои продукты
MB-SR60N EFEKT Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR60N EFEKT Mullion-Transom Curtain Wall

The MB-SR60N EFEKT façade system has been designed for producing lightweight, flat, suspended or infilled curtain walls and other spatial structures. The 60mm-wide mullions and transoms allow for the construction of aesthetically appealing façades with visible narrow dividing lines to ensure durability and strength of the entire structure. Mullions and transoms can be aligned on the inside and help obtain different versions of the external appearance. The MB-SR60N EFEKT system offers excellent performance and it provides freedom of shaping the space as well as the variety of openable elements that can be installed in the façade.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMB-SR60N-EFEKT
  • Тип продукцииFaçade systems
  • Группа продукцииMB-SR60N Mullion-transom curtain walls
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-02-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Классификация IFCВитраж
  • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • Номер OmniClass23-13 33 27
  • Наименование OmniClassGlazed Facade and Roof Structures