Опубликуйте свои продукты
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
    Aluprof

    MB-TT50 Curtain wall system

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

    Стоечно-ригельная фасадная система, обеспечивающая выполнение ограждающих стен или стен, заполняющих каркас, кровель и пространственных конструкций. В ней был применен новый подход к конструкциям алюминиевых профилей и аксессуаров, отвечающих за герметичность и термоизоляцию соединений. Благодаря этому, фасад обеспечивает высокий уровень защиты здания от потери тепловой энергии. Система MB-TT50 предоставляет широкие возможности конфигурирования застройки, она также предусмотрена в качестве основы противопожарных и противовзломных решений.

    Свойства, влияющие на функциональность и эстетичность фасадов, выполненных в системе MB-TT50:

    • конфигурации профилей, соответствующие современным течениям в архитектуре, обеспечивают соединение профилей стоек и ригелей с внутренней стороны фасада
    • ряд угловых соединений предоставляет свободу проектирования пространственных конструкций
    • набор взаимно подобранных изоляторов составляет превосходную защиту от потерь тепловой энергии, а их специальная конфигурация облегчает предварительную сборку фасада
    • набор уплотнительных прокладок и 3-уровневая каскадная система водоотвода и деаэрации являются гарантией надлежащего функционирования фасада даже в наиболее неблагоприятных атмосферных условиях
    • широкий диапазон возможностей остекления и высокая предельная нагрузка соединения стойка-ригель (2,5 КН) обеспечивают возможность применения множества видов стекол и монтажа крупных, тяжелых пакетов
    • большой выбор открывающихся элементов в фасаде: различные типы окон и дверей, в том числе, мансардные окна, 

     

    Cпецификация
    • Технические параметры системы:

      • Воздухопроницаемость: класс AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004  
      • Водонепроницаемость: класс RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004  
      • Коэффициент теплопередачи (Uf): от 0,5 Вт/м2K
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMB-TT50_curtain_wall_system
    • Тип продукцииFaçade systems
    • Группа продукцииMB-TT50 Mullion-transom curtain walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка Африка
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
    Похожие продукты