Опубликуйте свои продукты
Alutech ALT.F50 Cтоечно-ригельная фасадная система
Alutech ALT.F50 Cтоечно-ригельная фасадная система
Alutech ALT.F50 Cтоечно-ригельная фасадная система
Alutech ALT.F50 Cтоечно-ригельная фасадная система
    ALUTECH Group of Companies

    Alutech ALT.F50 Cтоечно-ригельная фасадная система

    5.0 из 5 звезд5.0(11 отзывы)

    Cтоечно-ригельная фасадная система ALT F50 предназначена для изготовления ограждающих светопрозрачных конструкций различной сложности: навесных стеновых ограждений зданий, наклонных светопрозрачных покрытий, фонарей, зимних садов и т.д.

    В системе предусмотрено огромное количество технических решений по внешнему и внутреннему исполнению фасадных конструкций, возможна установка дверей и окон различного типа открывания.

    Высокие теплотехнические характеристики достигаются за счет использования системных решений ALT F50 c применением термовставок из вспененных материалов.

    Cпецификация
    • Основные параметры:

      • Внутренняя видимая ширина - 50 мм.
      • Внешняя видимая ширина - 50 мм.
      • Глубина стоек и ригелей - 12–270 мм.
      • Толщина заполненияот - 4 до 56 мм.
      • Максимальная масса заполнения - 500 кг.
      • Способ крепления стекла - при помощи профиля прижимной планки (элементов) и декоративной крышки.
      • Типы открывающихся элементов - все оконно-дверные системы ALT, фасадные интегрированные окна и лючки дымоудаления.
      • Теплопроводность стоечного узла - группа 1.0, Uf = 0,6 – 1,8 W/m2K по норме EN ISO 10077-2:2008.

      Параметры фасада с двухкамерным стеклопакетом:

      • Звукоизоляция - Не менее 31 дбА.
      • Воздухопроницаемость - Класс А по ГОСТ 26602.2-99.
      • Водопроницаемость - Класс А по ГОСТ 26602.2-99.
      • Технические данныеƒ - Алюминиевые профили.
      • Сплав - AlMg0,7Si 6063 состояние Т66 по ГОСТ 22233-2001ƒ.
      • Уплотнители - синтетический каучук EPDM по нормам DIN 7863.
      • ƒИзоляционные профили PVC-U-HI долговечный, устойчивый к низким температурам, пластифицированный материал с низкой теплопроводностью и высокой долговечностьюƒ.
      • Элементы крепления - из алюминия, нержавеющей стали и других материалов, устойчивых к коррозииƒ.
      • Способы покрытия - порошковое покрытие любого цвета соответствует требованиям Qualicoat, анодирование – требованиям Qualanod.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalutech_alt_f50
    • Тип продукцииCurtain Wall
    • Группа продукцииStick Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-19
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБеларусь
    • Страна-производительБеларусь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls