Опубликуйте свои продукты
ALT.W72 Классические дверные конструкции открывания наружу
ALT.W72 Классические дверные конструкции открывания наружу
    ALUTECH Group of Companies

    ALT.W72 Классические дверные конструкции открывания наружу

    Профильная система ALT W72 предназначена для изготовления дверей и применяется при обустройстве зданий промышленного и гражданского назначения.

    ALT W72 позволяет архитекторам и проектировщикам реализовывать надежные и эстетичные решения. Двери на основании профилей данной серии долговечны, удобны в эксплуатации, имеют повышенные теплотехнические характеристики, герметичны, отлично защищают от шума с улицы.

    Визуально двери ALT W72 идеально сочетаются с фасадными и оконными системами ALUTECH.

    Cпецификация
    • Приведенное сопротивление теплопередаче, Ro (СП44 мм, 6СИ-14Ar-4М1-14Ar-И6)

      0,663 м² ⁰С / Вт

      Теплопроводность, Uf

      2,08 Вт / м4 ⁰С

      Воздухопроницаемость

      Класс А

      Водопроницаемость (наружное открывание)

      Класс А (1200 Па)

      Ветровое давление

      Класс А

      Максимальная толщина заполнения

      54 мм

      Максимальный вес створки

      до 250 кг

      Максимальная высота створки

      до 2 500 мм

      Максимальная ширина створки

      до 1 300 мм

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalutech_door_alt_w72_outward_opening
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииOutward opening
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-17
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)72
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБеларусь
    • Страна-производительБеларусь
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC000747
    • Название ETIMDoor/operating panel (switchgear cabinet)
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors