Опубликуйте свои продукты
Погрузочная платформа ALUTECH
Погрузочная платформа ALUTECH
Погрузочная платформа ALUTECH
    ALUTECH Group of Companies

    Погрузочная платформа ALUTECH

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    Тип погрузочной платформы: Для установки перегрузочного моста с поворотной аппарелью (SL), перегрузочного тамбура DH, герметизатора проема DSF
    Серия погрузочной платформы: PSL
    Допустимый размер погрузочной платформы (ширина х высота): 3400 х 2000-4500 мм
    Допустимый размер устанавливаемого в платформу перегрузочного моста (ширина х высота): 1750-2250 х 2000-4500 мм
    Соответствие европейским стандартам: EN 1398
    Назначение погрузочной платформы: Погрузочная платформа предназначена для установки перегрузочного моста за пределами здания. Использование погрузочной платформы позволяет сэкономить складские площади помещения. С помощью погрузочной платформы и перегрузочного моста можно переоборудовать готовые здания под задачи погрузки и разгрузки транспорта. На погрузочной платформе устанавливается специальный тамбур, который защищает персонал и грузы от ветра и атмосферных осадков, и герметизатор проема, препятствующий возникновению сквозняков
    Область применения перегрузочного моста: Логистические комплексы, распределительные центры, торговые комплексы, промышленные здания, производственные помещения, складские помещения
    Cпецификация
    • Длина погрузочной платформы: 2000 мм
      2500 мм
      3000 мм
      3500 мм
      4000 мм
      4500 мм
      Внешняя ширина погрузочной платформы: 3400 мм
      Внутренняя ширина погрузочной платформы: 1750 мм
      2000 мм
      2250 мм
      Высота погрузочной платформы: 900 мм
      1000 мм
      1100 мм
      1200 мм
      1300 мм
      1400 мм
      Грузоподъемность: 60 кН
      Толщина стального листа подъемной части: 6/8 мм
      Угол монтажа к зданию: 45°
      60°
      90°
      120°
      135°
      Защитное покрытие: Металлические части погрузочной платформы подвергаются дробеструйной обработке и покрываются двухкомпонентной эмалью.
      Толщина покрытия: 80 мКм
      Стандартный цвет:: RAL 9017 (черный);
      RAL 7016 (серый антрацит);
      RAL 5002 (синий).
      Конструкция погрузочной платформы: Боковые секции, опорная балка, опоры
      Боковые секции платформы: Сварная рамная конструкция из труб 100×100×3 мм с настилом из горячекатаных листов с чечевичным рифлением. Толщина верхнего листа боковой секции — 6/8 мм (без рифления/с рифлением). Боковая секция усилена стальными ребрами 145×40×3 мм.
      Опорная балка платформы: Изготавливается из стального двутавра HEB 120 согласно DIN1025
      Опоры платформы: Опора состоит из двух труб различного сечения и имеет телескопическую конструкцию, что позволяет регулировать высоту погрузочной платформы при монтаже.
      Защита от атмосферных осадков и ветра обеспечена: Перегрузочный тамбур (DH)
      Стандартные размеры (ширина х высота) тамбура: 3400 х 3400 мм
      Угол примыкания тамбура к зданию: 45°
      60°
      90°
      120°
      135°
      Конструкция перегрузочного тамбура: Сборно-разборная металлическая конструкция: металлическая рама, тросовые растяжки, уголки обрамления, водосточный желоб, обшивка (профилированный лист / профилированный лист + сэндвич панель)
      Рама тамбура: Собирается из металлических труб 60х60х2. Соединение труб осуществляется оцинкованными кронштейнами и соединительными саморезами.
      Сборочные отверстия в элементах каркаса изготавливаются в заводских условиях
      Варианты обшивки перегрузочного тамбура: 1. Без обшивки
      2. Обшивка профилированным листом (24 цвета)
      3. Обшивка сэндвич-панелями и профилированным листом (10 цветов)
      Защита от сквозняков обеспечена: Герметизатор проема (DSF)
      Стандартные размеры (ширина х высота х глубина) герметизатора: 3400 х 3400 х 600 мм
      Конструкция герметизатора проема: Рама, соединительные рычаги, фронтальные тенты, элементы перекрытия
      Рама герметизатора: Состоит из передних и задних алюминиевых профилей с анодированным покрытием устойчивым к коррозии
      Соединительные рычаги герметизатора: Стальная труба горячего цинкования с защитным покрытием. По 2 рычага с каждой стороны герметизатора
      Фронтальные тенты герметизатора: Верхний и боковые тенты изготавливаются из армированного ПВХ толщиной 3 мм
      Элементы перекрытия герметизатора: Верхнее и боковые перекрытия изготавливаются из ПВХ толщиной 0,5 мм и плотностью 630 г/м²
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtelescopic-lip-loading-platform
    • Тип продукцииDock levellers
    • Группа продукцииDock levellers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-13
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вБеларусь
    • Страна-производительБеларусь
    Классификация
    • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Уравнительные платформы
    • Классификация IFCПандус
    • Название по ССКПУ ООНLift stations
    • Код ССКПУ ООН47101533
    • Код Uniclass 2015EF_35_20
    • Описание Uniclass 2015Ramps
    • Код CSI MasterFormat 201411 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
    • Номер OmniClass23-23 23 17
    • Наименование OmniClassLoading Dock Ramps And Bridges
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors