Опубликуйте свои продукты
Aluprom 31 - 4 panels
Aluprom 31 - 4 panels
    Aluval

    Aluprom 31 - 4 panels

    System raisable sliding with 80mm frame and thermal break
    Cпецификация
    • System designed to permit the closure from little to large spaces. Raisable sliding series with thermal break. Maximum measurements for leaf: 2.36 metres wide and 2.7 metres height . Glazing width until 33mm. 80mm wide frame. The leafs can withstand up to 400Kg. Assembly of frames and leaves: cut mitering with brackets.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaluprom31-4-panels
    • Тип продукцииThermal Break Series- Sliding Raisable Series
    • Группа продукцииAluprom 31
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-05
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEG020700
    • Название ETIMBuilding sector - other
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows