Опубликуйте свои продукты
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH24
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH24

From the beginning, every Amana brand product has been made with the same core philosophy: to provide our customers with high-quality products that are reliable, meet their needs, and last longer than the rest. And we keep that philosophy firmly in mind as we build our industry-leading Amana brand Vertical Terminal Air Conditioners (VTACs) and air-conditioning and heating products.

Features

  • 22,500 BTU/h capacity
  • EER = 11.0
  • Corrosion Resistant Blue Fin Condenser Coils
  • 5 Year Limited Warranty
  • Electrical Disconnect
  • Heat Pump with Backup Electric Heat
  • Outside Air Vent Door
  • Standard 23" x 23" Footprint
    Cпецификация
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)22,500
      COP3.3
      Heater Options2.5 / 3.4 / 5.0 / 7.5 / 10 kW
      EER11.0
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH24
    • Тип продукцииAmana
    • Группа продукцииVTAC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНHeat pumps
    • Код ССКПУ ООН40101806
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_37
    • Описание Uniclass 2015Heat pumps
    • Код CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Номер OmniClass23-33 17 11
    • Наименование OmniClassPackaged Heat Pumps
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment