Опубликуйте свои продукты
Comfort Designs XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
    American Bath Group

    Comfort Designs XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    Key Benefits

    • Pre-leveled base
    • AcrylX™ Finish
    • 1" COL skirt
    • Code Compliant when properly installed
    • Smooth subway tile wall
    • Center front drain outlet
    • Integral front trench drain
    • 30-year warranty

    Attribute Set

    • Above-the-Floor Rough : No
    • Accessible Type : Code compliant
    • Installation Type : Alcove
    • Material : AcrylX™
    • Number of pieces : One

    Characteristics

    • AcrylX™
    • 30-Year Warranty
    • Textured Slip-Resistant Floor

    Связаться с American Bath Group

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаXST-6036-TR-COL-1-0_shower
    • Тип продукцииComfort Designs
    • Группа продукцииCommercial - Shower Products
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)78.75
    • Ширина (дюймы)62.25
    • Глубина (дюймы)38.12
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки