Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS
Ames Fire & Waterworks

Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

905GS (Globe) and 905AS (Angle) Series are Stainless Steel, full port, single chamber basic valves that incorporate a one-piece disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve allowing it to open, close, or modulate as commanded by the pilot control system. Stainless Steel construction provides superior corrosion resistance, a lightweight alternative to conventional heavy iron valves, extended diaphragm life, and reduced frequency and labor costs associated with traditional maintenance repairs.

Cпецификация
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Sizes 4 in. to 24 in. (100 to 610mm)
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка905GS-905AS
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииAutomatic Control Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING