Опубликуйте свои продукты
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
AMICO Amiguard Perimeter Fence System
    Amico
    Архив

    AMICO Amiguard Perimeter Fence System

    Amiguard is a complete “unitized” perimeter security system which incorporates many innovative, components, secured together creating a unified curtain wall perimeter barrier. Amiguard’s unique approach incorporates “innovative solutions” to solve common concerns including – security, aesthetics, seamless design, ease of installation, the incorporation of impact and fiber optic cables, anti-cut anti-climb mesh options, wind load testing. The Amiguard system allows you to incorporate many types of infill panels making it the most versatile high security option on the market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаamico-Amiguard-Perimeter-Fence-System
    • Тип продукцииSecurity Fencing
    • Группа продукцииAmiguard System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
    • Название по ССКПУ ООНFencing
    • Код ССКПУ ООН301520
    • Код Uniclass 2015En_20_85_30
    • Описание Uniclass 2015Security fences
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 19
    • Наименование OmniClassFences